Porte Filtre Carré de 2" et 50 mm

×
Stock #59-445 En Stock
×
- +
€66,00
Qté 1-9
€66,00
Qté 10+
€60,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
44
Diamètre Externe (mm):
65
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
7

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Monte des Filtres Carrés et Circulaires de 2" et 50 mm
  • Filetage Mâle M52 x 0,75
  • Options d’Adaptateur pour d’Autres Filtres Courants

Ce porte-filtre innovant permet d’intégrer facilement des filtres 2" et 50 mm en applications d’imagerie. Le porte-filtre mâle M52 x 0,75 peut être adapté à d’autres filetages standards en utilisant les adaptateurs de filetages de filtres optionnels.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer