TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

355 et 532nm, 12,5mm Dia., Filtre Multi-Notch OD6

TECHSPEC OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers

×
Stock #87-015 3-4 jours
×
Bandes passantes supplémentaires
×
- +
€623,00
Qté 1-5
€623,00
Qté 6+
€498,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
355.00 & 532
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00 @ 355nm
25 @ 532nm
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
3.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
>80 avg @ 325 - 400nm
>90 avg @ 400 - 1200nm
Bande de Transmission (nm):
325 - 1200
Type:
Notch Filter
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Ouverture Utile (%):
>85
Durabilité:
MIL-C-48497A
Réflectivité à la Longueur d'Onde Centrale CWL (%):
>99.5
Front d'Onde Transmis, RMS:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Filtres Multi-Coupe-Bande OD 6 TECHSPEC® pour Lasers Nd:YAG, sont conçus pour de nombreuses applications qui utilisent des lasers multiraies ou plusieurs lasers Nd:YAG. Ces filtres disposent d’un blocage OD 6 de la longueur d’onde laser de conception, d’une transmission élevée et de vastes gammes de transmission. Leurs applications courantes comprennent les systèmes laser médicaux ou cosmétiques, le détatouage, la vélocimétrie par images de particules (PIV), l’imagerie quantitative de fluorescence induite par laser (PLIF), le LIDAR (Light Detection and Ranging), ou la surveillance de l’environnement.

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer