OD 0.04 - 4.0, 76.2 x 25.4mm, Continuously Variable ND Filter

×
Stock #63-048 3-4 jours
×
- +
€163,00
Qté 1-10
€163,00
Qté 11+
€146,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Angle d'Incidence (°):
0.00
Densité Optique OD:
0.04 - 4.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Longueur (pouces):
3.00
Longueur (mm):
76.20
Traitement:
Surface 1: Inconel
Épaisseur (pouces):
0.063 ±0.01
Épaisseur (mm):
1.60 ±0.25
Type:
Neutral Density Filter
Largeur (pouces):
1.00
Largeur (mm):
25.40
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Construction:
Plate

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ajustement Linéaire Continu de la Densité Optique
  • Utilisation par Paires pour Contrôler la Transmission du Faisceau
  • Parfaits pour 400 - 700nm

Les Filtres à Densité Neutre Variable en Continu sont parfaits pour l’ajustement précis des spectrophotomètres, des monochromateurs et des lasers. La densité optique varie linéairement le long de ces filtres à densité neutre variable en continu. Ces filtres peuvent être utilisés par paires en vue de contrôler la transmission d’un faisceau optique de diamètre allant jusqu’à 25,4 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer