Filtre ND Gradué OD 0,04 - 2,0 ; 50,8 x 25,4 mm

×
Stock #64-383 3-4 jours
×
- +
€207,00
Qté 1-10
€207,00
Qté 11+
€186,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
25.4 x 50.8
Densité Optique OD:
0.04 - 2.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Longueur (pouces):
2.0
Longueur (mm):
50.80
Traitement:
Stepped Variable
Épaisseur (pouces):
0.062
Type:
Neutral Density Filter
Largeur (pouces):
1.0
Largeur (mm):
25.40
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 11 échelles de densité
  • Longueur d'onde de conception de 400 - 700nm
  • Neutralité de densité de ±5%

La densité et la transmission varient en onze échelles égales sur la longueur de la surface. Les échelles sont des changements brusques et aucune lumière ne s'échappe entre elles. Traitement de densité neutre spectralement plat. Idéaux pour les applications nécessitant des densités variables et des valeurs de densité connues.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer