Filtre Circulaire ND, OD 0-1,5, 100 mm de dia.

×
Stock #49-086 3-4 jours
×
- +
€316,00
Qté 1-9
€316,00
Qté 10+
€284,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
100.00
Angle d'Incidence (°):
0.00
Densité Optique OD:
0.04 - 1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Diamètre Interne (mm):
8.3
Traitement:
Variable
Épaisseur (mm):
2.00
Type:
Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Parallélisme (arcmin):
3.00
Tolérance Densité Optique (%):
±8
Spécification du Traitement:
Continuously Variable Inconel from 0 - 310°

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ensemble complet
  • Rotation régulière
  • Un tige en acier inoxydable est inclus

Les filtres circulaires à densité neutre procurent une atténuation lumineuse variable, linéaire en tournant le filtre de son centre. L’intensité transmise varie en fonction de la gamme de densités optique. Une assemblée de support Delrin®, à bas prix, ergonomique sécurise fermement le blocage de monture, assurant une protection supplémentaire. Un filetage ¼-20 dans la monture permet une variété de configuration de montage. Le filtre est tourné manuellement en tournant le bord extérieur ou en tournant l’écrou. Tige en acier 4" de long, 0,5" de diamètre est inclut.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer