Filtre Absorbant ND Monté OD 0,6, M37,0 x 0,75

×
Stock #59-170 3-4 jours
×
- +
€43,00
Qté 1-9
€43,00
Qté 10+
€40,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Densité Optique OD:
0.6
Ouverture Utile CA (mm):
31.9
Filetage Filtre:
M37 x 0.75
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Epaisseur avec la Monture (mm):
4.50
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
25
Type:
Mounted Imaging Filter
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Épaisseur de Monture (mm):
5.2 ±0.3
Remarque:
AR Coating: MgF2
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Mount Diameter (mm):
39.0 ±0.3
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
6.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm 
  • Verre homogène : blocage par absorption 
  • Contrôle lumineux/exposition 

Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Montés apparaissent gris en couleur et réduisent la quantité lumineuse atteignant les capteurs des caméras. Comme la valeur de transmission ne varie que d'un faible pourcentage dans le visible, il n'y a pas d'effet sur l'équilibre des couleurs. Au lieu de simplement réduire l'ouverture de l'objectif en raison de niveaux de lumière élevés, les filtres ND permettent des ouvertures plus larges qui peuvent être utilisées pour réduire la profondeur de champ. Cela permet de séparer les informations importantes de l'arrière-plan. Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Montés, sont, par rapport aux filtres polarisants, idéaux pour la réduction globale de la lumière dans les cas d'intensité lumineuse extrême. En empilant les filtres, il est possible d'obtenir d'autres valeurs de densité optique (OD). Tous les filtres montés peuvent être vissés ensemble avec des filetages mâle et femelle identiques sur chaque montage. La densité optique présente une relation additive ; par exemple, l'empilement de filtres ayant des valeurs de densité optique de 0,6 et 0,9 donne une densité optique résultante de 1,5. La densité optique (OD) est liée à la transmission par l'équation suivante : T = 10-D x 100 = pourcentage de transmission. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer