0,6 OD, Dia. 50mm, Filtre à Densité Neutre IR

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #87-201 3-4 jours
×
- +
€763,00
Qté 1-10
€763,00
Qté 11+
€686,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 ±0.2
Densité Optique OD:
0.6
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Traitement:
Metallic Based ND
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.2
Transmission (%):
25.0
Tolérance de Transmission (%):
±2.0
Type:
Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):
2000 - 14,000
Parallélisme (arcmin):
<10
Ouverture Utile (%):
90
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
2 - 14
Planéité de Surface (P-V):
3 - 5λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Spectralement plats de 2 μm à 14 μm
  • Susbtrat en germanium
  • Idéaux pour l’imagerie thermique et médicale  

Les Filtres IR à Densité Neutre (ND) offrent une excellente linéarité sur une large gamme spectrale de 2 μm à 14 μm. Idéaux en imagerie thermique et médicale, ces filtres sont disponibles dans une variété de densités et deux options de tailles. L'atténuation est obtenue par un traitement en alliage métallique, qui utilise une combinaison d'absorption et de réflexion pour atteindre la valeur de transmittance indiquée. Les Filtres IR à Densité Neutre (ND) possèdent un substrat en germanium et sont disponibles en 12,5, 25 et 50 mm de diamètre, avec des transmissions et des densités optiques variables. Les 5 densités optiques sont disponibles dans nos Kits de Filtres à Densité Neutre. Les kits sont idéaux pour l'intégration avec nos Roues de Filtres. 

Veuillez contacter notre département d'ingénierie des applications pour discuter des options de taille et de densité personnalisées. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer