Densité de 0.1, 100 x 300mm, Filtre Densité Neutre

×
Stock #83-996 3-4 jours
×
- +
€485,00
Qté 1-10
€485,00
Qté 11+
€417,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
100.0 x 300.0 (Nominal)
Densité Optique OD:
0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
Longueur (mm):
300.00
Traitement:
Uncoated
Transmission (%):
80.00
Type:
Neutral Density Filter
Largeur (mm):
100.00
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Large Tailles Disponibles
  • Facilement Découpable
  • Filtres Kodak No. 96

Les filtres Kodak Wratten 2 à Densité Neutre sont utilisés pour réduire l´intensité lumineuse sur le spectre visible sans altérer le profil de celui-ci. Ces filtres possèdent une tolérance de ± 10 % de la densité nominale diffuse. Bien qu´ils transmettent l´infrarouge, la neutralité est contrôlée uniquement dans le spectre visible. Tous possèdent une épaisseur de 0,1 mm.

Remarque : Le stockage dans des environnements humides peut causer un assombrissement des filtres et que les températures ne devraient pas exceder 50°C pendant des periodes prolongées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer