0,04 - 1,0 OD, 50mm, Filtre Apodisant Bull's Eye

Bullseye Filter

×
Stock #64-389 3-4 jours
×
- +
€379,00
Qté 1-10
€379,00
Qté 11+
€340,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.20
Densité Optique OD:
0.04 - 1.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Type de Filtre:
Bull's Eye
Traitement:
Variable
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10
Type:
Apodizing Filter
Linéarité (%):
±5 of Optical Density
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Filtre de Type Bull’s Eye - Densité Diminue Radialement du Centre
  • Filtre Inverse Bull’s Eye – Densité Augmente Radialement du Centre
  • Idéaux pour Eliminer les Variations en Densité dans des Systèmes Optiques

Les Filtres d’Apodisation à Variation Continue sont utilisés pour créer un profil d’illumination uniforme dans un système optique. Les filtres de type Bull’s Eye se composent d’une forte densité optique au centre qui décroît continuellement et sont généralement utilisés pour aplatir le profil d’intensité de faisceaux Gaussiens. Le type inverse Bull’s Eye se compose lui d’un traitement optique à haute densité sur le bord du filtre ce qui augmente continuellement la densité. Ces filtres sont généralement utilisés pour réduire la gamme dynamique dans des systèmes d’imagerie.

Nos filtres standards sont disponibles dans des diamètres de 25 et 50mm, avec des densités de 1,0 et 2,0. Pour différents substrats, tailles ou profils d’intensité, veuillez s’il vous plaît contacter notre département commercial.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer