Ces filtres de coupure IR passent la lumière du visible tout en bloquant la chaleur (IR), et sont souvent utilisés pour protéger des capteurs CCD sensibles à l’IR. Alors que les filtres interférentiels UV/Coupure IR bloquent complètement les radiations UV et IR non souhaitées, les filtres UV/Coupure VIS absorbent la plupart des radiations ultraviolettes et visible tout en transmettant l’IR. Les objectifs sont généralement conçus pour le spectre visible, ajustement nécessaire pour images IR.
There is little effect on off-axis angles; however, it is not recommended for extreme angles of incidence. UV/VIS-Cut filters, also known as Infrared (IR) Pass Filters, absorb most of the ultraviolet and visible region and transmit the infrared region. For infrared images that combine visible and infrared light, we recommend the R-72 Infrared (IR) Pass Filter (which passes 720nm and above). Note that lenses are typically designed for the visible spectrum, so focusing adjustment is required to obtain clear images in the infrared.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.