TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Filtres Passe-Haut OD 4.0 à Haute Performance
High Performance OD 4.0 Longpass Filters
×
Coupure < 1%
Rejection OD ≥ 4.0
Transmission ≥ 91 % en Bande Passante
Une variété de Kits de Filtres Passe-Haut OD 4 disponibles
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Nos Filtres Passe-Haut à Haute Performance TECHSPEC® se composent d’une transmission élevée dans la bande passante et se composent d’un blocage supérieur dans la bande de réjection. Avec une densité optique de 4.0 et offrant plus de 91% de transmission dans la bande passante ces filtres sont idéaux dans une large variété d’applications. Eliminez les pertes lumineuses en créant des filtres personnalisés lorsque combinés avec nos Filtres Passe-Bas TECHSPEC® à Haute Performance. Notre Roue de Filtres Rotative TECHSPEC® peut être utilisée pour des applications nécessitant une variété de filtres.
Coffrets de Filtres Passe-Haut
Les Coffrets de Filtres Passe-Haut VIS incluent sept filtres allant de 400 à 700 nm. Les Coffrets de Filtres Passe-Haut NIR incluent eux, huit filtres allant 700 à 1.100 nm. Les deux coffrets sont idéaux pour une intégration avec nos roues à filtres.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.