TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50 x 50mm, Filtre Passe-Haut SWIR 700nm

×
Stock #86-448 3-4 jours
×
- +
€172,00
Qté 1-9
€172,00
Qté 10+
€150,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
700.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur (mm):
50.00
Traitement:
Traditional Coated
Bande de Coupure (nm):
350 - 685
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
1.20
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.15
Bande de Transmission (nm):
710 - 2500
Type:
Longpass Filter
Largeur (mm):
50.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Longueur d'Onde de Coupure (μm):
0.7
Spécification du Traitement:
Tavg <0.5% @ 350 - 685nm
Tavg >85% @ 900 - 1700 nm
Tavg >70% @ 710 - 900 nm and 1700 - 2500nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2500
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Blocage des Longueurs d'Onde du Visible
  • Parfaits pour les Applications de Vision Industrielle
  • Peuvent être utilisés comme Miroirs Froids
  • Filtres à Transition Passe-Haut Supplémentaires Disponibles

Conçus pour transmettre l'infrarouge court (SWIR) tout en bloquant la lumière du visible, les Filtres Passe-Haut SWIR de TECHSPEC® sont parfaits pour augmenter la qualité d'image des caméras InGaAs dans toute une variété d'applications de vision industrielle. Ces filtres à transition passe-haut sont proposés dans des tailles et pour des longueurs d'onde de coupure multiples. Les Filtres Passe-Haut SWIR TECHSPEC® peuvent également être utilisés comme miroirs froids pour éliminer tous dommages ou effets indésirables causés par une accumulation de chaleur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer