TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filtre Dichroique 495nm, 25,2 x 35,6mm

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

×
Stock #67-079 En Stock
×
- +
€245,00
Qté 1-5
€245,00
Qté 6+
€193,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
25.2 x 35.6
Angle d'Incidence (°):
45
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
495.00 ±4.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm):
35.60
Traitement:
Hard Coated
Réflexion (%):
98.00 (average)
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
435 - 488
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.05
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
90.00 (average)
Bande de Transmission (nm):
502 - 730
Type:
Dichroic Filter
Largeur (mm):
25.20
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Front d'Onde Transmis, RMS:
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
435 - 730

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
  • Transition brutale de la réflexion à la transmission
  • Bandes de réflexion et de transmission étendues

Nos Filtres Dichroïques de Fluorescence TECHSPEC® (parfois appelés lames dichroïques séparatrices ou miroirs dichroïques) figurent de larges plages de transmission et réflexion constantes avec une transition brutale entre les deux, rendant ces filtres idéaux en imagerie par fluorescence ou en applications de tri spectral. Ils sont un complément idéal à nos Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®. La taille de 25,2 x 35,6 mm de nos Filtres Dichroïques de Fluorescence TECHSPEC est particulièrement appropriée aux microscopes de fluporescence les plus courants de marques telles que Nikon, Zeiss, et Olympus alors que les autres tailles sont appropriées aux applications en laboratoire ou en instrumentation OEM nécessitant une séparation de faisceau, une combinaison de faisceau ou une détection multi-spectrale.

Informations Techniques

Type de Filtre Front d'Onde Transmis (RMS) Qualité de Surface Planéité de Surface (P-V) R(avg) T(avg)
Dichroïque HP λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroïque de Fluorescence 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroïque Passe-Haut λ/4 40-20 - > 97% > 85%
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer