TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

427nm, 12,5mm de Diamètre, Combineur Dichroïque de Faisceau Laser

TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners

×
Stock #86-382 3-4 jours
×
- +
€196,00
Qté 1-5
€196,00
Qté 6+
€153,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°):
45
Ouverture Utile CA (mm):
8.8
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
427.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Longueurs d'Ondes Laser Réfléchies (nm):
375, 405
Réflexion (%):
>98
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
372 - 415
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
>95
Bande de Transmission (nm):
439 - 647.1
Longueurs d'Ondes Laser Transmises (nm):
440, 457.9, 473, 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1
Type:
Dichroic Filter
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Front d'Onde Transmis, RMS:
<1λ
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm):
3.5 ±0.1
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
372 - 647
Épaisseur du Substrat (mm):
2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Insensibles à la polarisation
  • Traitement dur
  • Différentes tailles disponibles

Nos Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser TECHSPEC® sont conçus pour combiner ou séparer de manière efficace de multiples faisceaux lasers à un angle d’incidence de 45°. Ils démontrent une réflexion supérieure à 98% et une transmission supérieure à 95% pour les raies lasers les plus courantes, apportant ainsi un minimum de perte. Constitués de substrats à faible auto-fluorescence et possédant des traitements durs, les Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser sont idéaux pour les applications d’imagerie et de mesure de fluorescence multi-laser ainsi qu’en microscopie laser et en cytométrie en flux.

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer