34mm Diamètre Filtre UV Passe-Haut

×
Stock #54-049 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€14,95
Qté 1+
€14,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
34.00 +0.0/-0.2
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
390.00
Numéro de Verre/Filtre:
L-39
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Température d'Utilisation (°C):
-15 to 70
Traitement:
AR Coating
Couleur:
Clear, Green Tint
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Transmission (%):
>80 (avg)
Type:
UV Cut-Off Filter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

 

  • Parfaits pour les applications UV
  • À utiliser avec des filtres passe-haut et passe-bande
  • Différentes tailles disponibles

 

Les filtres UV d’indice optique sont aussi offerts dans des versions non-montées. Idéaux pour des applications où la lumière UV à besoin d’etre bloquée et la lumière du visible d’y passer. Peuvent être utilisés avec d’autres combinaisons de filtres passe-haut/passe-bandes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer