1" x 1", Filtre IR Passe-Haut

×
Stock #43-952 3-4 jours
×
- +
€18,00
Qté 1-49
€18,00
Qté 50+
€17,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4
Densité (g/cm3):
1.320 at 20°C
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Longueur (mm):
25.40
Température d'Utilisation (°C):
100 Continuous, 130 One Hour Max
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Black
Indice de Réfraction nd:
1.501 @ 20°C
Dimensions (pouces):
1 x 1
Épaisseur (mm):
1.50 Nominal
Transmission (%):
>90 (typical)
Type:
Longpass Filter
Largeur (mm):
25.40
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.3
Nombre d'Abbe (vd):
57.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plastique de poids léger
  • Excellente résistance thermique et chimique

Ces Filtres IR Passe-Haut en Plastique sont idéaux pour bloquer la lumière visible, tout en passant les longueurs d'onde infrarouges proches.  Le nouvelle technologie plastique a produit des filtres avec des propriétés pouvant satisfaire une variété de besoins optiques et environnementaux - et à demi poids du verre. Par rapport aux plastiques transparents disponibles sur le marché, les filtres ADC thermodurcissables ont la transmission la plus élevée et le trouble le plus faible, ont une résistance à l'abrasion au moins 25 à 50 fois supérieure et sont résistants à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools). Les Filtres IR Passe-Haut en Plastique ont d'excellentes caractéristiques thermiques et résistent aux piqûres dues aux étincelles chaudes résultant des processus de soudage ou de meulage. Les filtres peuvent également être facilement percés avec des mèches en carbure à grande vitesse pour tous les types de montage. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer