TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50 x 50mm, 45°, Filtre Dichroïque, Vert

×
Stock #47-950 En Stock
×
- +
€138,00
Qté 1-10
€138,00
Qté 11+
€117,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Angle d'Incidence (°):
45.00
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
535.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
65.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur (mm):
50.00
Traitement:
Traditional Coated
Couleur:
Green
Réflexion (%):
Rabs = 99.7% @ 535nm
Ravg >95% from 520-555nm
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
520 - 550
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
4.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.20
Transmission (%):
90.00
Bande de Transmission (nm):
600 - 800
Type:
Dichroic Filter
Largeur (mm):
50.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±15
Parallélisme (arcmin):
<1
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Ouverture Utile (%):
90.00
Longueur d'Onde Centrale CWL (μm):
0.54
Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (μm):
0.07
Spécification du Traitement:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
520 - 800
Planéité de Surface (P-V):
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réfléchissent les Longueurs d’Ondes du Rouge, Bleu, ou Vert Tout en Transmettant le Reste du Spectre Visible
  • Idéaux pour la Séparation de Couleurs
  • Substrat de Précision N-BK7

Nos Filtres Colorés Dichroïques Réflechissants sont conçus pour être utilisés à un angle d’incidence de 45° et réfléchiront soit le rouge, bleu, ou vert tout en transmettant le reste des longueurs d’ondes du visible. Les dichroïques réfléchissants d’Edmund possèdent une meilleure performance et qualité de substrat que tout autre type de filtre de traitement de la couleur. Chaque filtre offre plus de 98% de réflexion à travers la gamme de couleurs spécifiées et plus de 90% de transmission sur le reste des longueurs d’ondes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer