4" x 5", Filtre Plastique Bleu

×
Stock #43-941 3-4 jours
×
- +
€42,00
Qté 1-49
€42,00
Qté 50+
€38,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
101.6 x 127.0
Densité (g/cm3):
1.320 at 25°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Longueur (mm):
127.00
Température d'Utilisation (°C):
100 Continuous, 130 for 1 Hour
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Blue
Indice de Réfraction nd:
1.501
Dimensions (pouces):
4 x 5
Épaisseur (mm):
1.50
Transmission (%):
>20
Type:
Color Filter
Largeur (mm):
101.60
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.3
Nombre d'Abbe (vd):
57.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résistance à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools)
  • Excellente résistance thermique
  • Facile à percer avec des mèches en carbure rapide pour le montage

Les Filtres Optiques en Plastique Colorés ont des propriétés thermiques excellentes. Traditionnellement, les limites des matériaux plastiques les ont rendus inadaptés aux applications optiques exigeantes. Cependant, l’avancement dans la technologie plastique a produit des filtres avec des propriétés pouvant satisfaire une variété de besoins optiques et environnementaux - et à demi poids du verre. Les Filtres Optiques en Plastique Colorés sont idéaux pour une utilisation comme écran ou filtre. Ces filtres, avec leur substrat ADC thermodurcissable, sont également disponibles dans des tailles, formes, couleurs et styles personnalisés pour des applications OEM qualifiées à haut volume.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer