Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
76.20
Densité (g/cm3):
1.320 at 25°
Diamètre (pouces):
3.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Résistant à Tous Types de Produits Chimiques et Solvants
Excellente Résistance Thermique
Facilement Perçable pour Montage
Les limitations de matériaux plastiques ont traditionnellement fait d’eux inappropriés pour des applications optiques. Cependant, l’avancement dans la technologie plastique ont produit des filtres avec des propriétés pouvant satisfaire une variété de besoins optiques et environnementaux - et à demi poids du verre. Procurant 25 à 50 fois une plus grande résistance à la corrosion que les plastiques similaires. Thermoset ADC est aussi disponible en différentes tailles, formes, couleurs et styles pour des applications OEM de volume élévé.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.