Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
35.0 x 35.0
Angle d'Incidence (°):
45.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
615.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Réfléchissent les Longueurs d’Ondes du Rouge, Bleu, ou Vert Tout en Transmettant le Reste du Spectre Visible
Idéaux pour la Séparation de Couleurs
Substrat de Précision N-BK7
Nos Filtres Colorés Dichroïques Réflechissants sont conçus pour être utilisés à un angle d’incidence de 45° et réfléchiront soit le rouge, bleu, ou vert tout en transmettant le reste des longueurs d’ondes du visible. Les dichroïques réfléchissants d’Edmund possèdent une meilleure performance et qualité de substrat que tout autre type de filtre de traitement de la couleur. Chaque filtre offre plus de 98% de réflexion à travers la gamme de couleurs spécifiées et plus de 90% de transmission sur le reste des longueurs d’ondes.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.