2" Dia., Filtre Plastique Vert

×
Stock #43-931 3-4 jours
×
- +
€20,00
Qté 1-49
€20,00
Qté 50+
€18,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.80
Densité (g/cm3):
1.320 at 25°
Diamètre (pouces):
2.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Température d'Utilisation (°C):
100 Continuous, 130 for 1 Hour
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Green
Indice de Réfraction nd:
1.501
Épaisseur (mm):
1.50
Transmission (%):
>20
Type:
Color Filter
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.3
Nombre d'Abbe (vd):
57.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résistant à Tous Types de Produits Chimiques et Solvants
  • Excellente Résistance Thermique
  • Facilement Perçable pour Montage

Les limitations de matériaux plastiques ont traditionnellement fait d’eux inappropriés pour des applications optiques. Cependant, l’avancement dans la technologie plastique ont produit des filtres avec des propriétés pouvant satisfaire une variété de besoins optiques et environnementaux - et à demi poids du verre. Procurant 25 à 50 fois une plus grande résistance à la corrosion que les plastiques similaires. Thermoset ADC est aussi disponible en différentes tailles, formes, couleurs et styles pour des applications OEM de volume élévé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer