676nm CWL, 11.8mm Dia. Bandpass Filter

×
Stock #28-484 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€19,95
Qté 1+
€19,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
11.80
Densité Optique OD:
≥3.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
676.00
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±2
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00
Transmission Min. (%):
50
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
4.60
Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
Kr Emission Line
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

Bandpass interference filters are used extensively in a variety of biotech, biomedical, or quantitative chemical applications to selectively transmit a narrow range of wavelengths while blocking all others. Experimental Grade Bandpass Interference Filters are available in a variety of bandpass ranges in 11.8mm and 24.15mm diameter unmounted options.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer