TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

632,8nm, 25mm de Diamètre, Filtre Passe-Bande OD 6 à Raie Laser

×
Stock #68-974 Contact
×
Bandes passantes supplémentaires
×
- +
€665,00
Qté 1-9
€665,00
Qté 10+
€585,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00
Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Largeur de Bande (nm):
2.4
Gamme de Blocage OD 5 (nm):
515.4 - 626.5 & 639.1 - 884.7
Gamme de Blocage OD 6 (nm):
582.2 - 623.3 & 642.3 - 696.1
Densité Optique OD:
≥6.0
Ouverture Utile CA (mm):
21.00
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
632.80
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
632.8
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
4.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Épaisseur (mm):
+0.0/-0.1
Transmission (%):
≥90
Type:
Bandpass Filter
Durabilité:
Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4
Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm):
3.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission Supérieure à 90 % à la Longueur d'Onde de Conception
  • Conception à Haute Résistance
  • Conçus pour les Applications Laser

Conçus pour être utilisés avec les lasers à gaz et les lasers solides les plus communs, les Filtres TECHSPEC à Raie Laser OD 6 de Haute Résistance offrent une transmission maximale de l'émission stimulée, tout en éliminant tout bruit d'émission spontanée. Ces filtres sont parfaits dans l'instrumentation laser à fluorescence, la spectroscopie Raman, ou pour les systèmes laser analytiques ou médicaux. En raison de leur transition brusque, les Filtres TECHSPEC à Raie Laser OD 6 de Haute Résistance sont un excellent complément aux Filtres Notch TECHSPEC ou aux Filtres Dichroïques TECHSPEC Raman Passe-Haut.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer