480nm CWL, 25mm Dia., 10nm FWHM, Filtre Interférentiel

×
Stock #65-690 3-4 jours
×
- +
€165,00
Qté 1-9
€165,00
Qté 10+
€148,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥3.0
Ouverture Utile CA (mm):
21.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
480.00 ±2
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±2
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00 ±2
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±2
Transmission Min. (%):
≥45
Température d'Utilisation (°C):
-50 to +75
Traitement:
Traditional Coated
Qualité de Surface:
80-50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
FITC Excitation
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm):
7.5 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du visible et de l'IR
  • Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
  • Parfaits pour les applications Biomédicales et l'intégration de composants d'instrumentation
  • Options de CWL comprises entre 193 et 399 nm, 400 et 699 nm et 700 et 1650nm disponibles

Les Filtres Interférentiels Passe-Bande avec Traitement Traditionnel (400 - 699 nm) sont utilisés pour transmettre sélectivement une gamme étroite de longueurs d'onde tout en bloquant les autres, et conviennent parfaitement à toute une gamme d'applications biomédicales et chimiques quantitatives.

Les Filtres Interférentiels Passe-Bande sont utilisés de façon intensive dans l'instrumentation de toute une série d'applications comprenant la chimie clinique, les essais environnementaux, la colorimétrie, la séparation d'éléments et raie laser, la photométrie de flamme, la fluorescence et les immuno-essais. Par ailleurs, les Filtres Interférentiels Passe-Bande avec Traitement Traditionnel (400 - 699 nm) sont utilisés pour sélectionner des raies spectrales discrètes à partir de lampes à décharge à arc ou à gaz et d'isoler une raie spécifique de l'Ar, du Kr, du Nd: YAG et d'autres lasers. Ils sont souvent utilisés en conjonction avec les modules diode laser et LED.

Filtres avec Traitement Tradditionnel

Les filtres avec Traitement Traditionnel sont fabriqués en trois sections, l'une qui détermine la longueur d'onde centrale (CWL), la largeur de bande (FWHM) et la forme de la courbe de transmittance, tandis que les deux autres contrôlent la gamme de blocage du filtre. La section passe-bande des Filtres Interférentiels Passe-bande avec Traitement Traditionnel est faite par une déposition répétitive en chambre sous vide de fines couches de composants partiellement diélectriques réfléchissants sur un substrat de verre. La réjection des longueurs d’ondes résultant d'une interférence destructive est limitée à 15 % de la longueur d’onde centrale. Par conséquent, du verre additionnel ou des bloqueurs métalliques doivent être ajoutés pour réduire la transmission en dehors de la bande. Des bloqueurs métalliques, tels que des couches d’argent, réfléchissent et absorbent les radiations en dehors de la bande passante du filtre et bloquent les ordres plus élevés des rayons X et de l'IR lointain (LWIR). Les capacités de blocage des bloqueurs métalliques sont augmentées par l’addition d'un verre transmissif coloré et de colorants personnalisés absorbant les radiations UV ou le rayonnement ultra-violet. Après déposition d'un film fin, les trois sections sont laminées, coupées, et montées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer