TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

370nm Filtre PB, 36nm Largeur de Bande, Blocage OD6, 12,5mm Dia

×
Stock #86-974 3-4 jours
×
Bandes passantes supplémentaires
×
- +
€249,00
Qté 1-5
€249,00
Qté 6+
€207,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Angle d'Incidence (°):
0 ±5
Largeur de Bande (nm):
36.00
Gamme de Blocage OD 6 (nm):
250 - 340 & 394 - 800
Densité Optique OD:
≥6.0
Ouverture Utile CA (mm):
8.69
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
370.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
40.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission Min. (%):
85
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
85.00
Type:
Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm):
250 - 1100
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/4 (prior to coating)
Fluorophore Compatible:
Sirius Excitation
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm):
3.5 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm):
2.00 ±0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Nos Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC® sont parfaitement appropriés aux fluorophores communément utilisés en applications d’imagerie de fluorescence. Les filtres d'excitation et les filtres d'émission sont disponibles avec une transmission >93% et un blocage >OD 6 en dehors de la bande passante. Ces filtres sont également idéaux dans les applications de spectroscopie et de chimie clinique. Les Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC sont également idéaux comme instruments biotechnologiques, tels que les séquenceurs d'ADN et les plates-formes de test de réaction en chaîne de la polymérase (PCR). Chaque filtre possède un traitement dur appliqué par pulvérisation et monté dans un anneau anodisé noir. 

Pour une liste complète de fluorophores compatibles avec chaque filtre, voir Fluorophores et filtres pour la microscopie à fluorescence.

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer