2,95μm, Diamètre de 25mm, 0,11 FWHM, Filtre Passe-Bande IR

×
Stock #84-070 En Stock
×
- +
€433,00
Qté 1-9
€433,00
Qté 10+
€390,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥3.0
Ouverture Utile CA (mm):
21.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
2,950.00 ±30
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
110.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Traitement:
Traditional Coated
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.2
Transmission (%):
65 (minimum)
Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
Water Vapor Emission
Gamme de Blocage (nm):
200 - 30000
Longueur d'Onde Centrale CWL (μm):
2.95 ±0.03
Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (μm):
0.11 ±0.03

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaitement Adaptés à l'Analyse Gazeuse
  • Longueurs d'Onde de Conception entre 2,7 et 12,4 μm
  • Filtre Interférentiel à Substrat Unique

Développés dans un esprit de durabilité, nos Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR) OD4 offrent une transmission élevée et un fort rejet nécessaires pour isoler des régions spectrales à bandes étroites. La construction diélectrique à substrat unique assure une facilité d'entretien, permettant une utilisation dans des environnements difficiles. Ces filtres sont très appréciés pour la sécurité et la surveillance environnementale ainsi que pour les applications FLIR.

Les Filtres Interférentiels Passe-Bande sont très utilisés dans une variété d'applications biotechnologiques et biomédicales et en chimie quantitative our transmettre de manière sélective une étroite gamme de longueurs d'ondes tout en bloquant les autres. Les filtres interférentiels sont fréquemment utilisés en chimie clinique, pour les tests environnementaux, en colorimétrie, dans la séparation d'éléments et de raies laser, en photométrie de flamme, en fluorescence et dans les immuno-essais. Par ailleurs, les filtres interférentiels sont utilisés pour sélectionner des raies spectrales discrètes à partir de lampes à décharge à arc ou à gaz telles que les lampes à Hg, Xe et à Cd. Ils permettent également d'isoler une raie particulière à partir des lasers Ar, Kr et Nd:YAG entre-autres. Les Filtres Interférentiels Passe-Bande sont souvent utilisés conjointement avec des modules diode laser et des LEDs.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer