Verre Anticalorique SCHOTT KG-1, 12,5 x 12,5 mm

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #45-720 3-4 jours
×
- +
€35,00
Qté 1-10
€35,00
Qté 11+
€31,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
12.5 x 12.5
Densité (g/cm3):
2.53
Numéro de Verre/Filtre:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
Longueur (mm):
12.50
Température d'Utilisation (°C):
300 Maximum
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.51
Qualité de Surface:
60-40
Température de Transformation (°C):
599
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.38
Type:
IR Cut-Off Filter
Largeur (mm):
12.50
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Facteur de Réflexion Pd:
0.92
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 2700
Biseau:
Protective as needed

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrats en verre coloré SCHOTT KG
  • Absorption du rayonnement infrarouge
  • Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm

Les Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT sont constitués du verre coloré SCHOTT, qui offre une excellente absorption du rayonnement infrarouge. Ces filtres peuvent également être utilisés comme filtres passe-bas, en laissant passer les longueurs d'onde visibles tout en bloquant les rayonnements infrarouges. Les Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT sont idéaux pour protéger les composants sensibles de la chaleur générée par les systèmes d'illumination à haute intensité. Des tailles personnalisées de 5 à 160 mm sont disponibles sur demande ; pour plus d'informations, visitez notre page web sur les capacités de fabrication de filtres en verre coloré.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.

Des courbes de transmission interactives sont également disponibles ici.

Devis personnalisés rapides possibles

Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire du filtre dans des dimensions comprises entre 5 mm et 50 mm, veuillez consulter notre Calculateur des prix pour verre filtrant coloré.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ deux semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des filtres entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Verre filtrant optique personnalisé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer