• Mon Compte
  • 0

Isolateurs Optiques en Espace Libre

Isolateurs Optiques en Espace Libre
Isolateurs Optiques en Espace Libre
Isolateurs Optiques en Espace Libre
Isolateurs Optiques en Espace Libre
Isolateurs Optiques en Espace Libre
Isolateurs Optiques en Espace Libre

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969

780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973

660nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-980

780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983

820nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-984

1070nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-988

  • Grande Isolation pour une Stabilité Suprême
  • Faible Déperdition entraînant une Puissance Maximale
  • Sa Grande Ouverture lui confère une Qualité de Faisceau Excellente

Les Isolateurs Optiques en Espace Libre ont été spécifiquement conçus et fabriqués pour apporter une performance supérieure mais aussi une isolation, une transmission et des densités de puissance élevées. Chaque option réduit efficacement le retour dans la cavité externe des systèmes à diode laser et bloque la réflexion depuis le couplage de fibre en espace libre. Les Isolateurs Optiques en Espace Libre augmentent la stabilisation de puissance dans les systèmes optiques tout en réduisant les dommages créés par le retour sur les composants optiques sensibles. Ces isolateurs apportent une protection de pointe aux lasers les plus stables au monde et sont parfaits pour les applications laser exigeantes.

Spécifications

Type:
Optical Isolator

LOADING PRODUCTS...
Caractéristiques d'Exportation

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram