TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseur de Faisceau Nd:YAG Scorpii®, 7X, 532 nm

7X, 532nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-062

×
Stock #37-062 3-4 jours
×
- +
€184,00
Qté 1-9
€184,00
Qté 10+
€163,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Ouverture d'Entrée (mm):
3.5
Ouverture de Sortie (mm):
21
Puissance d'Expansion:
7X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Longueur (mm):
76.40
Filetage:
M22 x 0.75
Transmission (%):
>98 (nominal)
Type:
Beam Expander
Poids (g):
74
Diamètre du Logement (mm):
29.95
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/4 @ 532nm for Input Beam ≤1.4mm (by design)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
532
Style:
Fixed Magnification
Ajustement de la divergence:
None

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitements AR pour des longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 2X à 10X
  • Tarifs régressifs en fonction du volume pour une intégration OEM

Les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC® ont été conçus pour des applications d'expansion de faisceau telles que la gravure laser et l’usinage de matériaux. Ces expanseurs de faisceau présentent des traitements AR et sont dotés d’une transmission élevée. Traités AR pour les longueurs d'onde laser Nd:YAG 355 nm, 532 nm et 1064 nm, ces expanseurs de faisceau sont disponibles en plusieurs grossissements fixes de 2X à 10X avec un filetage M22 x 0,75. Les Expanseurs de Faisceau ND:YAG Scorpii TECHSPEC® sont une solution économique pour l'intégration dans les systèmes. Parfaitement adaptés aux quantités OEM, ces expanseurs de faisceau peuvent rapidement répondre aux délais de prototypage et d'application.

Également disponibles : Coffrets d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC® Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC® à Large Bande sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 530 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1060 nm, 1070 nm et 1075 nm.

Fixed Laser Beam Expanders

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer