• Mon Compte
  • 0

Expanseurs de Faisceau DA YAG Fixes

Expanseurs de Faisceau DA YAG Fixes
Expanseurs de Faisceau DA YAG Fixes

TECHSPEC® DA Fixed YAG Beam Expanders

TECHSPEC DA Fixed YAG Beam Expanders

  • Erreur dans la Transmission du Front d’Onde Jusqu’à λ/10
  • Ajustement de la Divergence pour Compenser la Divergence du Faisceau Entrant
  • Conçus pour des Longueur d’Onde Nd:YAG
  • Substrat en Silice Fondue

Les Expanseurs de Faisceaux DA (Divergence Ajustable) YAG Fixes TECHSPEC® ont été conçus pour des applications laser exigeantes, notamment le traitement de matériaux laser, le secteur médical et la recherche. Ces expanseurs de faisceaux ont été optimisés à des longueurs d’onde Nd:YAG pour un front d’onde transmis à une performance élevée dans la plupart des modèles obtenant une erreur du front d’onde transmis inférieure à λ/10. Les Expanseurs de Faisceaux DA YAG Fixes se montent facilement avec un filetage de M30 x 1 et offrent une valeur excellente aussi bien pour les achats d’unités simples que pour une intégration OEM.

Remarque : Dans la plupart des applications sensibles au facteur coût, Edmund Optics propose également des Expanseurs de Faisceaux LC Fixed YAG TECHSPEC®. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissants sont nécessaires, merci de consulter nos Expanseurs UDA Fixed YAG TECHSPEC® ou nos Expanseurs de Faisceaux Fixes à Large Bande.


LOADING PRODUCTS...
Caractéristiques d'Exportation

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram