Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Excellente Transmission de 200 nm - 12 μm
- Résistantes aux Rayonnements à Forte Intensité
- Fournissent une Transmission Elevée sans Traitement AR
Pellicules Séparatrices Infrarouges (IR)
- Rapport R/T moyen de 45/55 de 3 à 5 µm
- Aucune image fantôme due aux réflexions sur la surface arrière
- Éliminent le déplacement du faisceau
- Des Pellicules Séparatrices pour le VIS-NIR sont également disponibles
Fenêtres à Coin en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics
- Coin de 30 arcmin
- Excellente transmission de 200 nm à 12 µm
- Résistance aux rayonnements de haute énergie
- Fenêtres Planes de Précision en Fluorure de Baryum (BaF2) également disponibles
Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent®
- Transmission élevée à travers les spectres UV, FIR et micro-onde
- Conductivité thermique élevée pour une utilisation avec des lasers de haute puissance
- Dureté exceptionnelle pour une résistance extrême aux rayures
- Fabriqués par Coherent<sup>®</sup>
Assemblages Optiques pour Imagerie Thermique Lightpath®
• Lentilles en chalcogénures moulées de précision
• Designs compacts pour caméras d’imagerie thermique
• Distances focales de 2,7 à 24 mm
Miroirs Laser IR à Large Bande
- Plus de 98 % de Réflexion sur 2 - 20 μm
- Substrat de Cuivre
- Seuils de Dommage Laser Élevés
Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille
- Conçus pour une gamme de longueur d’onde de 2 à 30 μm
- Différents substrats disponibles
- Rotation de 360° possible grâce aux Montures Polariseurs Métriques
Lentilles Asphériques pour l’Infrarouge Moyen et Lointain de LightPath®
- Gamme de longueurs d'onde de 1,8 à 12 μm
- Une grande variété d’options de traitement
- Versions montées et non-montées
Lames à Retard Infrarouges Moyen (MWIR) et Lointain (LWIR)
- Idéales pour des Applications dans la Gamme de Longueur d'Onde de 3 à 9μm
- Retard de λ/4 et de λ/2
- Montées pour Faciliter l’Alignement et l’Intégration Système
Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr)
- Excellente transmission de 250 nm à 26 μm
- Bonne résistance aux chocs mécaniques
- Idéal pour la spectroscopie FTIR
- Des Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) sont également disponibles
Polariseurs Rochon
- Plusieurs matériaux de polarisation disponibles
- Non déviation des rayons ordinaires
- Déviation des rayons extraordinaires
- Polariseurs Wollaston également disponibles
Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl)
- Excellente Transmission de 250nm - 16μm
- Faible Coût
- Idéal pour la Spectroscopie FTIR
- Des Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) sont Également Disponibles
Lentilles de Fresnel Infrarouge
- Excellentes Optiques de Collection pour des Détecteurs Infrarouges
- Perte Minimale d’Absorption dans la Région 8 - 14 μm
Fenêtres Infrarouges (IR)
- Excellentes Optiques pour des Détecteurs Infrarouges
- Perte d'Absorption Minimale entre 8 - 14 μm
- Faciles à Découper à la Taille Souhaitée
Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics
- Large gamme de transmission de 1 à 25 μm
- Pas de bandes d'absorption entre 12 et 25 μm
- Idéales pour la spectroscopie IR à ondes longues
Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics
- Large gamme de transmission de 1 à 16 μm
- Un matériau infrarouge résistant et durable
- Insoluble dans l'eau et chimiquement stable
Fenêtres en Bromoiodure de Thalium (KRS-5) ISP Optics
- Large gamme de transmission de 700 nm à 40 μm
- Non hygroscopiques
- Idéales pour la spectroscopie FTIR avec des échantillons aqueux
Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
- Excellente transmission UV sous vide (VUV)
- Faible indice de réfraction
Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics
- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Résistance aux rayonnements de haute énergie
- Transmission élevée sans traitements AR
Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) ISP Optics
- Transmission excellente de 0,25 à 26 μm
- Bonne résistance aux chocs mécaniques
- Idéales pour la spectroscopie FTIR
Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics
Nouveau
- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Offrent une transmission élevée sans traitements AR
- Idéales pour les applications de spectroscopie infrarouge et d'imagerie infrarouge
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics
- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Offrent une transmission élevée sans traitements AR
- Distances focales de 25 à 500 mm disponibles
Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) ISP Optics
Fin de Série
- Excellente transmission UV sous vide (VUV)
- Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
- Faible indice de réfraction
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.