These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Traits par mm:
70
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
632.8
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7 ±0.5
Construction:
Blazed Grating
Longueur (mm):
12.70
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Idéaux pour la séparation des faisceaux laser
Conçus pour un AOI de 0°
Faible densité de rainures pour une séparation de faisceaux maximisée
Les Réseaux de Transmission / Séparateurs sont généralement utilisés pour une séparation de faisceaux laser et une séparation de multiples raies laser dans les longueurs d’onde du visible. Le faisceau transmis est diffracté en plusieurs ordres. Les Réseaux de Transmission / Séparateurs sont disponibles en de nombreux modèles, offrant différentes dispersions et distributions de puissance. L’angle de diffraction pour n’importe quelle longueur d’onde peut être calculé en utilisant l’équation de transmission des réseaux pour la lumière incidente normale.
Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.
Informations Techniques
He-Ne Diffracted Order Typical Distribution @ 632nm (%)
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.