600 Traits/mm, 50 x 50mm, Réseau de Transmission UV

×
Stock #85-297 3-4 jours
×
- +
€330,00
Qté 1-9
€330,00
Qté 10+
€297,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traits par mm:
600
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 600
Angle Blasé (°):
22.0
Dimensions (mm):
50.00 x 50.00
Construction:
Blazed Grating
Longueur (mm):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.5
Type:
Transmission Diffraction Grating
Largeur (mm):
50.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plusieurs Angles de Diffraction Disponibles
  • Substrat de Silice Fondue Indice UV
  • Parfaits Pour les Applications de Réseaux Fixes

Très bien adaptés aux spectrographes et autres systèmes compacts utilisant de petits réseaux de détecteurs, les réseaux de transmission UV sont un moyen simple de disperser la lumière pour les applications de réseau fixe, sur une gamme de longueur d'onde de 250 - 450 nm. Lorsque la lumière incidente rencontre un des traits du réseau de transmission UV, elle est dispersée de la face arrière du réseau à un angle spécifique. Quand l'espace entre les traits augmente, l'angle de diffraction diminue. Les réseaux de transmission UV sont très peu sensibles à la polarisation et aux erreurs d'alignement.

Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer