Réseau d’Angle de Rainure de 28,7°, 600 Rainures, 50 x 50 mm

×
Stock #49-584 3-4 jours
×
- +
€225,00
Qté 1-9
€225,00
Qté 10+
€202,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traits par mm:
600
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Angle Blasé (°):
28.7
Dimensions (mm):
50.00 x 50.00
Construction:
Blazed (Ruled) Grating
Longueur (mm):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.5
Type:
Transmission Diffraction Grating
Longueur d'Onde:
VIS
Largeur (mm):
50.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.5
Angle de rainure (°):
28.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible Sensibilité à la Polarisation
  • Idéaux pour les Configurations In-Line

Les réseaux de transmission sont conçus pour disperser une lumière incidente à des angles spécifiques. La dispersion augmente lorsque l’angle d’incidence augmente ou lorsque l'espace entre les traits diminue. Un espace grossier maintient une haute efficacité alors que les espaces minimes réduisent la transmission à de longues distances de travail résultant en une faible efficacité. Puisque la lumière est transmise au lieu d’être réfléchie, les réseaux de transmission peuvent être utilisés en configurations in-line. Ils sont également idéaux pour utilisation avec monochromateurs et spectromètres.

Puisque la lumière est transmise au lieu d’être réfléchie, les réseaux de transmission peuvent être utilisés en configurations in-line. Ils sont aussi idéaux pour l’utilisation en monochromateurs et spectromètres. Les réseaux de transmission sont fabriqués de la même façon que les réseaux de diffraction gravés dans lesquels un duplicata d’un réseau master est réalisé en dupliquant sa surface avec une fine couche de déposition, mis à part qu’ils n’ont pas de sur-traitement réfléchissant.

Les réseaux de transmission non traités procurent une haute éfficacité sur une large gamme de longueur d’onde alors que les réseaux AR augmentent la performance à une longueur d’onde spécifique. Les versions AR sont disponibles sous demande. Veuillez s’il vous plaît contacter notre Département d’Ingénierie par courriel ou au +33 (0)8 20 20 75 55.

Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer