600 Traits, 30 x 30mm, 1600nm, Réseau Or pour IR Proche

×
Stock #48-427 3-4 jours
×
- +
€195,00
Qté 1-10
€195,00
Qté 11+
€176,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traits par mm:
600
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 3000
Longueur d'Onde Blasée (nm):
1600
Angle Blasé (°):
28.68
Dimensions (mm):
30.0 x 30.0 ±0.5
Ouverture Utile (%):
90
Traitement:
Bare Gold
Construction:
Ruled Grating
Direction du Trait:
Parallel to Short Dimension
Longueur (mm):
30.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Épaisseur (mm):
9.50 ±0.5
Type:
Reflective Diffraction Grating
Largeur (mm):
30.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflexion accrue de 700 à 1100 nm

Ces versions dorées de nos réseaux de diffraction gravés offrent une réflexion accrue de 700 à 1100 nm. Cela les rend parfaitement adaptés pour les applications telles la compression des pulsations de fibre optique et les configurations de spectroscopie utilisant des détecteurs en silicium.

Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer