1800 Traits/mm, 12,5 x 25mm, Réseau Holographique pour le VIS

Reflective Holographic Gratings

×
Stock #43-221 3-4 jours
×
- +
€131,00
Qté 1+
€131,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traits par mm:
1800
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Dimensions (mm):
12.5 x 25.0 ±0.5
Traitement:
Bare Aluminum
Construction:
Holographic Grating
Longueur (mm):
25.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Épaisseur (mm):
9.50 ±0.5
Type:
Reflective Diffraction Grating
Longueur d'Onde:
VIS
Largeur (mm):
12.50
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.5
Efficacité Maximale Absolue, Typique (%):
81
Efficacité Max. Moy. Typique (%):
>65

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Densité des rainures jusqu'à 3600 rainures par mm
  • Traitement en aluminium nu
  • Profil de réseau sinusoïdal 
  • Gamme de longueurs d'onde disponibles de 250 à 1500 nm

Les réseaux holographiques sont constitués d’un champ de franges interférentielles de deux faisceaux laser dont la configuration des ondes est à découvert sur un substrat poli et traité par photo-résistance.

Les réseaux holographiques produisent moins de lumière parasite que les réseaux gravés. Ils peuvent également produire jusqu’à 3.600 traits par millimètre pour une plus grande puissance de résolution théorique. En raison de leur coupe transversale sinusoïdale, les réseaux holographiques ne peuvent pas facilement être blasés et leur efficacité est habituellement considérablement moindre qu’un réseau gravé comparable. Il y a cependant des exceptions importantes à noter. Lorsque le rapport entre l’espace de trait et la longueur d’onde est proche de un, un réseau holographique a pratiquement la même efficacité que sa version gravée. En outre, un réseau holographique avec 1.800 traits par millimètre possède la même efficacité à 500 nm qu’un réseau gravé blasé. Les réseaux holographiques maître sont répliqués par un processus identique que ceux utilisés pour les réseaux gravés.

Maniement : La surface d’un réseau est traitée d’aluminium ou d’or et nécessite un soin extrème lors de son maniement. Ne toucher que les bords. Comme les traitements sont relativement délicats, les empreintes et aérosols peuvent les endommager. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer