Adaptateur de Connecteur FC (FC-FC)

FC Connector Adapter (FC-FC), #90-743

×
Stock #90-743 3-4 jours
×
- +
€20,00
Qté 1-4
€20,00
Qté 5+
€18,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Connecteur:
FC-FC

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description du Produit

FC Fiber Connector Adapters can be used with single and multi-mode fibers. SMA Fiber Connector Adapters are for use with multi-mode fibers only.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Connecteurs Femelles aux Deux Extrémités
  • Étendent la Longueur du Connecteur de Fibre
  • Construction en Laiton

Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre sont des adaptateurs de type réceptacle, conçus pour étendre la longueur du câble en regroupant deux fibres optiques avec une faible perte de couplage. Ces adaptateurs en laiton sont conçus avec des connecteurs femelles aux extrémités.

Remarque: Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre FC peuvent être utilisés avec des fibres mono et multi-modes. Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre SMA sont utilisés avec des fibres multi-mode seulement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer