75 x 50 x 5mm, Plaque de Fibre Optique

Fiber Optic Faceplates

×
Stock #55-143 3-4 jours
×
- +
€1.586,00
Qté 1-4
€1.586,00
Qté 5+
€1.397,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Distorsion (%):
1.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ouverture Numérique NA:
1.00
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +300
Résolution:
102 lp/mm
Dimensions (mm):
75 x 50 x 5
Qualité de Surface:
80-50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Pouvoir de Résolution (μm):
6.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
6.8
Noyau/Rapport:
75 / 25

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Arrangement logique des fibres
  • Faible distorsion
  • Des types de cônes rond-à-rond ou rond-à-rectangulaire sont disponibles

Les cônes en fibre optique utilisent une plaque de fibre optique cohérente qui transmet de sa surface d’entrée à sa surface de sortie une image soit magnifiée, soit réduite. Ces cônes à faible distorsion sont constitués de fibres EMA pour absorber la lumière et sont optimisés pour des tailles de puces de capteur de 1/2" ou 2/3". Le grossissement est un rapport des diamètres des extrémités larges et petites des cônes. Les applications typiques comprennent le grossissement ou la réduction d’image, le couplage de capteurs, la fluoroscopie et les capteurs de lumière.

Les plaques en fibre optique transmettent des images d’une surface d’entrée à une surface de sortie en utilisant des fibres cohérentes. Les utilisations courantes comprennent les écrans CRT/LCD, le couplage de capteurs, l’imagerie rayons X et l’intensification d’images. Tous les cônes et plaques sont adaptés pour les applications en lumière visible et IR proche, et sont munis de bordures biseautées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer