Conduit d’Image Résolution Standard à Fibres de 50 µm, 25,4 mm

×
Stock #53-845 3-4 jours
×
- +
€156,00
Qté 1-4
€156,00
Qté 5+
€137,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Rayon de Courbure Min. (mm):
12.8
Tolérance Diamètre (pouces):
±0.010
Longueur (mm):
25.40
Ouverture Numérique NA:
0.53
Nombre de Fibres:
3012.00
Température d'Utilisation (°C):
454.00
Diamètre Externe (mm):
3.20
Résolution:
10 lp/mm
Température de Transformation (°C):
704.00
Transmission (%):
35 - 45
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Type:
Standard Resolution
Tolérance Longueur (pouces):
±0.030
Fraction d'Emballage (%):
100.00
Indice du Coeur nd:
1.58
Indice de Réfraction nd :
1.49
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 1500

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fibre Optique de Verre Fondu
  • Arrangement Logique des Fibres
  • Courbure des Tiges sous la Chaleur à Presque toute Orientation

Les Conduits d'Image Fibre Optique transmettent des images d’une surface polie à une autre et peuvent être utilisés droits ou pliés pour s’adapter à l’espace disponible sans perte de transmission de lumière. Ces Conduits d’Image Fibre Optique peuvent être courbés en les chauffant uniformément au-dessus d’un bec Bunsen ou dans un four de séchage tout en exerçant une pression et sont idéaux pour l'imagerie par fibre optique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer