1500μm avec 1 Fibre, Fibre Optique Plastique avec Jaquette

×
Stock #02-550 3-4 jours
×
- +
€4,10
Qté 1+
€4,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Acceptation (°):
60.00
Rayon de Courbure Min. (mm):
55
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Attenuation (dB/m):
0.22
Ouverture Numérique NA:
0.50
Nombre de Fibres:
1.00
Température d'Utilisation (°C):
-55 to +70
Diamètre Externe (mm):
2.2
Diamètre du Coeur (μm):
1470.00
Diamètre Fibre (μm):
1500.00
Longueur (Pieds):
Cut to Order, Minimum 10
Construction:
Black Polyethylene Jacket
Indice du Coeur nd:
1.49
Indice de Réfraction nd :
1.402
Attenuation (dB/km):
150 - 300 (@ 650nm)
Tolérance Ouverture Numérique (NA):
±0.03
Tolérance de Diamètre (%):
±6

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Price listed is per foot - minimum order is 10 feet per stock number. 3mm Fiber is lower grade Eska® fiber for commercial applications only.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Meilleure transmission de la lumière
  • Fibres ESKA®
  • Commande minimale de 10 pieds pour tout numéro de stock

Les fibres optiques de qualité optique, développées et fabriquées par Mitsubishi, sont proposées en deux qualités, toutes deux dotées de propriétés optiques supérieures pour une meilleure transmission. d'un polymère acrylique PMMA (polyméthacrylate de méthyle) et est recouvert d'une fine couche de polymère fluoré dont l'indice de réfraction est inférieur à celui du cœur de la fibre. Les Fibres Optiques de Qualité Optique sont conçues pour fournir une transmission plus élevée dans la région visible du spectre. Elles peuvent être utilisées pour un large éventail d'applications, depuis les guides lumineux industriels généraux jusqu'à la transmission de données à courte distance. La fibre est résistante et flexible mais n'est pas conçue pour supporter des charges.

Remarque : Le prix indiqué est par pied - la commande minimum est de 10 pieds par numéro de stock. La fibre de 3 mm est une fibre Eska® de qualité inférieure pour les applications commerciales uniquement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer