TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

70R/30T 12,5 x 12,5mm, Lame Séparatrice UV

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters

×
Stock #84-485 3-4 jours
×
- +
€110,00
Qté 1-5
€110,00
Qté 6+
€88,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
45
Ouverture Utile (%):
>85
Spécification du Traitement:
Surface 1: Rabs = 70 ±5% @ 350nm, Ravg = 70 ±10% over 250 - 450nm
Tabs =30 ±5% @ 350nm, Tavg = 30 ±10% over 250 - 450nm
Surface 2: BBAR (Ravg <1%, Rabs <2% over 250 - 450nm)
Construction:
Plate
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Dimensions (mm):
12.5 x 12.5
Parallélisme (arcmin):
<5
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
70/30
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V):
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.38
Type:
Standard Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 450

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différents Rapports de Séparation de Faisceau Disponibles
  • Deuxième Surface Traitée BBAR
  • Substrat en Silice Fondue de Précision UV

Les Lames Séparatrices UV TECHSPEC® offrent une performance optimale dans la gamme spectrale de 250 à 450 nm et présentent une faible absorption et des réflexions fantômes négligeables. Le substrat de silice fondue UV de précision est conçu pour réduire le plus possible la longueur de la trajectoire optique supplémentaire ajoutée par un séparateur de faisceau dans un système photonique ou d’imagerie. Les lames séparatrices UV TECHSPEC® sont idéales pour les applications d’imagerie par fluorescence, les applications biomédicales et pharmaceutiques, l’analyse criminilastique et la spectroscopie. Tous les traitements sont conçus pour un angle d’incidence de 45° et une polarisation aléatoire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer