TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50 x 70,71 x 1mm, NIR, Lame Séparatrice Elliptique

Elliptical Plate Beamsplitters

×
Stock #48-918 3-4 jours
×
- +
€289,00
Qté 1-5
€289,00
Qté 6+
€260,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile (%):
>85
Traitement:
NIR
Spécification du Traitement:
Surface 1: 50R/50T (Rabs ±5% @ 900nm, Ravg ±10% @ 700 - 1100nm)
Surface 2: Ravg ≤1.0%, Ravg ≤2.0% @ 700 - 1100nm
Construction:
Plate
Bords:
Cut with 0.25mm Maximum Edge Chip
Axe Majeur (mm):
71.71 +0.0/-0.70 (physical length)
Axe Mineur (mm):
50.00 +0.0/-0.10
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
<2λ (per inch)
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.25
Type:
Standard Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Profil Circulaire à 45°
  • Traitements Visible et IR Proche Proposés
  • Idéales pour l’Illumination Axiale Diffuse et In-Line

Les Lames Séparatrices Elliptiques TECHSPEC® optimisent l’efficacité de la séparation tout en réduisant l’espace de montage requis. Orientés à 45°, les séparateurs créent une ouverture circulaire égale au diamètre de l’axe mineur. Les Lames Séparatrices Elliptiques TECHSPEC® sont disponibles avec un traitement visible ou IR proche avec 50% de transmission et 50% de réflexion, ainsi qu’un traitement antireflet (AR) multi-couches haute performance de manière à réduire les réflexions arrières.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer