Lame Séparatrice Polarisante à Large Bande, 25 mm carré

×
Stock #48-545 En Stock
×
- +
€235,00
Qté 1-10
€235,00
Qté 11+
€180,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
45 ±15
Ouverture Utile CA (mm):
21.0 x 21.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur (mm):
25.00
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +200
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
0.70
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.07
Type:
Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2
Construction:
Wire Grid
Dilatation Thermique:
31.7 x 10-7/°C
Spécification du Traitement:
Surface 2: Rabs <2.0% @ 420 - 670nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
420 - 700
Largeur (mm):
25.00
Tolérance de l’Axe de Transmission (°):
±1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Technologie à Grille Métallique
  • Réfléchissent la Lumière S-Polarisée et Transmettent la Lumière P-Polarisée
  • Adaptés à des Environnements de Température Elevée

Les Lames Séparatrices Polarisantes à Large Bande sont constituées d'une fine couche de MicroWires en alluminium appliquée sur une plaque en verre. Ces séparateurs sont une alternative aux polariseurs à grille holographiques ou rainurés. Ces séparateurs apportent un contraste et une uniformité d'image exceptionnels et sont excellents pour les applications nécessitant de larges ouvertures angulaires et une haute transmission.

Remarque : Les MicroWires sont très fragiles et sont à manier avec précaution.

Si la température de fonctionnement dépasse 100°C, retirer les MicroWires du faisceau d'entrée pour une performance optimale. Mais à des températures inférieures à 100°C, les MicroWires peuvent être orientés vers le faisceau d'entrée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer