TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 x 38mm, 80R/20T, Lame Séparatrice Visible

Visible and NIR Plate Beamsplitters

×
Stock #68-425 3-4 jours
×
- +
€175,00
Qté 1-5
€175,00
Qté 6+
€140,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
45
Ouverture Utile (%):
>85
Spécification du Traitement:
Surface 1: 80/20 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm
Construction:
Plate
Dimensions (mm):
25.0 x 38.0 +0.0/-0.25
Bords:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
Remarque:
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Parallélisme (arcmin):
≤3
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
80/20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
1λ per inch
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.25
Type:
Standard Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Nombreux rapports de séparation de faisceau disponibles
  • Traitements visible et IR proche proposés
  • Seconde surface traitée de multi-couches AR
  • Lames Séparatrices de Monture C également disponibles

Les Lames Séparatrices Visible et Proche IR TECHSPEC® sont idéales pour les systèmes d’imagerie à double grossissement ansi que pour combiner les faisceaux laser à faible puissance. Ces séparateurs de faisceau offrent la combinaison optimale de verre poli de haute qualité optique et d’un substrat d’épaisseur minimale. Les traitements diélectriques à large bande offrent une transmission maximale, idéale pour la réduction d’images fantômes, et ont une perte d’énergie beaucoup moins importante que les traitements métalliques. Les Lames Séparatrices Visible et Proche IR TECHSPEC® sont traitées de multi-couches antireflets (AR) aux surfaces arrières, qui réduisent les réflexions arrières à moins de 1,0% pour chaque gamme de longueur d’onde. Pour faciliter l'identification, la face traitée du séparateur de faisceau est marquée d'un point noir. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer