15 x 21.21 x 2mm Elliptical Beamsplitter 50R/50T

×
Stock #27-608 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€24,95
Qté 1+
€24,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Ouverture Utile (%):
80.00
Spécification du Traitement:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF2 @ 550nm
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Dimensions (mm):
15.0 x 21.21
Axe Majeur (mm):
21.21
Axe Mineur (mm):
15.00
Réflexion (%):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.25
Transmission (%):
50.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Elliptical beamsplitters maximize beamsplitting efficiency while minimizing required mounting space. When oriented at 45°, the beamsplitters create a circular aperture equal to the diameter of the minor axis. With an improved surface accuracy of λ/2, these beamsplitters are ideal for diffuse axial and in-line illumination integration. They are available in 50/50 beamsplitter coating and feature an anti-reflection coating to reduce back reflections. Commercial Grade Elliptical Beamsplitters offer commercial quality, at an affordable price.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer