These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
101.6
Traitement:
Dielectric
Spécification du Traitement:
33/67 @ 400 - 700nm
Construction:
Pellicle
Diamètre (mm):
114.30
Housing:
Black Anodized Aluminum
Indice de Réfraction nd:
1.5
Épaisseur de Monture (mm):
6.35
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
33/67 ±5%
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Les Pellicules Séparatrices de Faisceau sont des membranes de nitrocellulose très fines intégrées dans un cadre en aluminium. Elles ne présentent aucune image fantôme due aux réflexions sur leur surface arrière. Pour faciliter leur intégration dans des systèmes, ces pellicules séparatrices offrent des trous de montage sur la face inférieure du cadre. Les Pellicules Séparatrices de Faisceau ne sont pas affectées par les chocs mécaniques ou les variations de température, mais doivent être protégées de la poussière et de toute vaporisation pour éviter d'endommager leur membrane. Veuillez noter que les environnements présentant un taux d'humidité élevé (>55%) peuvent entraîner une perte de tension temporaire de la membrane pelliculaire. La membrane retrouvera sa tension normale si l'humidité est réduite.
Remarque : Un grand soin doit être apporté lors de leur maniement.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.