- Revêtement à Faible Dépendance de Polarisation |Ts-Tp| <6%
- Construits à partir de Prismes à Angle Droit de Haute Tolérance
- Surfaces Traitées BBAR pour une Efficacité Maximale
- Les Cubes Séparateurs Visible et Proche IR de Monture C sont également disponibles
- Traitement Visible et Proche IR Disponibles
- Rapport d'Extinction de 500:1
- Traités AR pour une Réflexion <0.5% par Surface
- Réduction significative de l'éblouissement et de l’interférence
- Rapports de réflexion/transmission de 50/50
- Idéaux pour l'éclairage en ligne
- Simplifie le montage et l'alignement
- Trous filetés monture C standards, pièce femelle
- Autres Séparateurs, Filtres et Miroirs de monture C disponibles
- Conception à contact optique pour accroître le seuil de dommage laser et éliminer la fluorescence des colles
- Transmission de la lumière P-Polarisée supérieure à 96%
- Rapport d'extinction élevé supérieur à 1000:1
- Différence de Transmission < 3% pour les États de Polarisation S et P
- Traitement AR < 0,25% sur les faces d'entrée et de sortie
- Options Nd:YAG et HeNe
- Conçus pour des Diodes Laser Usuelles et pour des Lasers à Etat Solide ou Gazeux
- Reflètent la Lumière S-Polarisée et Transmettent la Lumière P-Polarisée
- Rapport d'Extinction Elevé
- Traitement visible et IR proche proposés
- Simplifient les configurations de paillasse
- Divisent le faisceau Incident en deux faisceaux parallèles déplacés
- Réflexion de 50% et Transmission de 50%
- La Déviation du Faisceau est Indépendante de l'Alignement
- Conçus pour les Longueurs d'Onde du Visible
- Traitement diélectrique multicouches
- Disponibles avec des rapports de séparations de 30/70, 70/30 et 50/50
- Optimaux pour les applications insensibles à la polarisation
- Réduction significative de l'éblouissement et de l’interférence
- Rapports de réflexion/transmission de 30/70
- Idéaux pour l'éclairage en ligne
- Également disponibles : Cubes Séparateurs de Faisceau
- Contraste Élevé même pour des Grands Angles d’Incidence
- Faible Changement de Couleur aux Grands Angles
- Parfaits pour des Sources de Lumière Non-Collimatées
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.