TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande
TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters
×
Traitement Visible et Proche IR Disponibles
Rapport d'Extinction de 500:1
Traités AR pour une Réflexion <0.5% par Surface
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Conçus pour des applications à large bande, les Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande TECHSPEC® offrent une transmission de plus de 90% pour la lumière p-polarisée et une réflexion efficace de plus de 99% pour la lumière s-polarisée, le long de la plage des longueurs d'onde choisie. Chaque séparateur se compose d'une paire de prismes à angle droit de haute précision et cimentés l'un à l'autre par un revêtement diélectrique sur l'hypoténuse de l'un des prismes. Un traitement anti-reflet (AR) a été appliqué sur chaque face du séparateur pour obtenir une réflexion inférieure à 0.5% par surface.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.