TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cube Séparateur de Faisceau Non Polarisant, 5 mm, NIR, 50R/50T

×
Stock #47-010 3-4 jours
×
- +
€207,00
Qté 1-5
€207,00
Qté 6+
€164,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Déviation de Faisceau (arcmin):
≤2
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
>90
Traitement:
NIR
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 720 - 1080nm
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Non-Polarizing Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
720 - 1080
|Ts-Tp|:
<6%
Transmission absolue (%):
45 ±10
Average Transmission (%):
45 ±5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement à faible dépendance de polarisation |Ts-Tp| <6%
  • Construits à partir de prismes à angle droit de haute tolérance
  • Surfaces traitées BBAR pour une efficacité maximale
  • Les Cubes Séparateurs visible et proche IR de monture C sont également disponibles

Les Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande TECHSPEC® consistent en une paire de prismes à angle droit de précision, cimentés l’un à l’autre, avec un traitement diélectrique métallique sur l’hypoténuse de l’un des prismes. La faible dépendance à la polarisation du traitement hybride diélectrique métallique permet aux états de polarisation s et p d’avoir un taux différent de maximum 6% pour la transmission et la réflexion. Ces séparateurs de faisceau sont dotés de traitements antireflets (AR) pour maximiser la transmission sur des longueurs d'onde allant de 400 à 1620 nm. Les Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande TECHSPEC® sont spectralement plats dans leur gamme de longueurs d'onde nominale, ce qui réduit les effets causés par les changements d'angle d'incidence ou les faisceaux convergents/divergents. Ces séparateurs de faisceau sont idéaux pour les applications qui nécessitent une séparation de la lumière, telles que les interféromètres et les polarimètres.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer