Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Déviation de Faisceau (arcmin):
≤2
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
>90
Traitement:
VIS
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Revêtement à Faible Dépendance de Polarisation |Ts-Tp| <6%
Construits à partir de Prismes à Angle Droit de Haute Tolérance
Surfaces Traitées BBAR pour une Efficacité Maximale
Les Cubes Séparateurs Visible et Proche IR de Monture C sont également disponibles
Les Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande TECHSPEC® consistent en une paire de prismes à angle droit de précision, cimentés l'un à l'autre par un revêtement diélectrique métallique sur l'hypoténuse de l'un des prismes. La faible dépendance à la polarisation du revêtement hybride diélectrique métallique permet aux états de polarisation S et P d'avoir un taux différent de maximum 6% pour la transmission et la réflexion. La planéité spectrale des courbes de ces séparateurs à une longueur d'onde spécifique, réduit les effets causés par les changements dans l'angle d'incidence ou les faisceaux de convergence/divergence.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.